These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet mérete | Qty/pack | Megveszem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyártás alatt |
M4
|
8.0
|
|||||||||
Gyártás alatt |
M6
|
6.0
|
|||||||||
Gyártás alatt |
M10
|
4.0
|
|||||||||
Gyártás alatt |
M2.5
|
8.0
|
|||||||||
Gyártás alatt |
M12
|
2.0
|
|||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz