A polcszéli jelölőtartók a polc széléről előugró kialakításukkal akciós árak és részletes információ megjelenítésére használhatók. Ezek a címkék még külön is felhívhatják a vásárlók figyelmét egyes termékekre a kiskereskedelmi egységekben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Display iránya | Teljes hossz | Maximális kompatibilis anyagvastagság | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10388556 | 98,2192 Ft - 114,1829 Ft | Gyártás alatt |
Vízszintes
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
Gyártás alatt |
Vízszintes
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
98,3835 Ft - 111,9649 Ft | Gyártás alatt |
Vízszintes
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
40,0187 Ft - 48,3155 Ft | Gyártás alatt |
Egyenes
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
10388471 | 43,8385 Ft - 51,4918 Ft | Gyártás alatt |
Vízszintes
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
51,6387 Ft - 51,6387 Ft | Gyártás alatt |
Függőleges
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz