A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Kupak belső átmérője | Furatátmérő | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273,3921 Ft - 273,3921 Ft | 1000 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
20050009 | 281,1447 Ft - 703,0385 Ft | 446 Raktáron |
3.413 in
86.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz