Menü Keresés

Rögzítő csavar M8 80.0 303 Rozsdamentes acél

Torx hajtású, domború fejű rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza, hogy a csavarok kicsavarodjanak. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panel furatából, amelybe behelyezték. Használható menetes és nem menetes furatokban.
Essentra Part Number:

20140236

Manufacturer Part Number:

20140236

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.090,63 Ft
100 - 249 1.881,57 Ft
250 - 749 1.672,51 Ft
750 + 1.463,44 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.091 Ft

1 x 2.090,63 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
l1 025 80.0
d2 a012 6.0
d3 max 16.0
H1 max 6.1
l2 025 10.0
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot