Menü Keresés

Rögzítő csavar M6 30.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with a pan style head and a Philips drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes.
Essentra Part Number:

20180041

Manufacturer Part Number:

20180041

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 025 30.0
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot