Menü Keresés

Rögzítő csavar M4 16.0 303 Rozsdamentes acél

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra Part Number:

20182977

Manufacturer Part Number:

20182977

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Befejezés Blackened
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot