20183721
20183721
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.059,999 Ft |
100 - 249 | 1.854,00 Ft |
250 - 749 | 1.648,001 Ft |
750 + | 1.442,002 Ft |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 45.0 |
d2 a012 | 6.0 |
l2 025 | 10.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Befejezés | Blackened |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz