Menü Keresés

Rögzítő csavar M16 45.0 316 Rozsdamentes acél

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható.
Essentra Part Number:

20185640

Manufacturer Part Number:

20185640

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
l1 025 45.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot