Menü Keresés

Rögzítő csavar M16 100.0 316 Rozsdamentes acél

Captive Screw with a cap style head and a hexagonal drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Essentra Part Number:

20186463

Manufacturer Part Number:

20186463

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 6.764,144 Ft
100 - 249 6.087,726 Ft
250 - 749 5.411,312 Ft
750 + 4.734,899 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.764 Ft

1 x 6.764,144 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
l1 025 100.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Befejezés Blackened
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot