Menü Keresés

Rögzítő csavar M20 40.0 316 Rozsdamentes acél

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra Part Number:

20186470

Manufacturer Part Number:

20186470

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 6.764,144 Ft
100 - 249 6.087,726 Ft
250 - 749 5.411,312 Ft
750 + 4.734,899 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.764 Ft

1 x 6.764,144 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Befejezés Blackened
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot