Menü Keresés

Rögzítő csavar M8 25.0 Titán G2

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható.
Essentra Part Number:

20186906

Manufacturer Part Number:

20186906

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.306,669 Ft
100 - 249 2.976,00 Ft
250 - 749 2.645,33 Ft
750 + 2.314,669 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.307 Ft

1 x 3.306,669 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
l1 025 25.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Anyag Titán G2
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot