Menü Keresés

Rögzítő csavar M16 80.0 Titán G2

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható.
Essentra Part Number:

20187217

Manufacturer Part Number:

20187217

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 8.240,001 Ft
100 - 249 7.416,00 Ft
250 - 749 6.592,00 Ft
750 + 5.767,999 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.240 Ft

1 x 8.240,001 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
l1 025 80.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Anyag Titán G2
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot