A rugalmas acélrögzítők vinil bevonattal biztonságos kábelrögzítési megoldást nyújtanak a gyors kábelkezeléshez. Elektromos berendezések összeszerelésénél használatosak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,5605 Ft - 149,5605 Ft | Gyártás alatt |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
149,5605 Ft - 149,5605 Ft | 440 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
142,7698 Ft - 142,7698 Ft | Gyártás alatt |
0.177 in
4.5 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
||||||||
149,5605 Ft - 149,5605 Ft | Gyártás alatt |
0.138 in
3.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||||
149,5605 Ft - 149,5605 Ft | 6000 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
||||||||
118,9885 Ft - 118,9885 Ft | 5 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||||||||
149,5605 Ft - 149,5605 Ft | Gyártás alatt |
0.161 in
4.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
272,2182 Ft - 272,2182 Ft | 18 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||||||||
10178003 | 149,5605 Ft - 149,5605 Ft | Gyártás alatt |
0.126 in
3.2 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
611,9194 Ft - 611,9194 Ft | 89000 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz