Menü Keresés

Süllyesztett kupak süllyesztett T-fogantyús zár

Raktáron

A T-fogantyúk ezen családja leginkább nagy ajtós szekrénypanelekhez illik. A rozsdamentes acél anyag és az IP65-ös besorolás alkalmassá teszi ezeket a nagy teherbírású zárakat veszélyes környezetben való használatra.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
17 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Maximális megfogás Teljes hossz Teljes mélység Teljes szélesség Zár típusa Minimális megfogás Megveszem
5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft 17 Raktáron
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
4.266,8726 Ft - 4.266,8726 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
5.598,0933 Ft - 5.598,0933 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
5.598,0933 Ft - 5.598,0933 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
4.266,8726 Ft - 4.266,8726 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft 48 Raktáron
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
5.598,0933 Ft - 5.598,0933 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
5.598,0933 Ft - 5.598,0933 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
4.266,8726 Ft - 4.266,8726 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
9.266,6459 Ft - 9.266,6459 Ft 308 Raktáron
54.0 mm
125.0 mm
64.0 mm
121.0 mm
Locking
39.0 mm
5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
5.598,0933 Ft - 5.598,0933 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
5.598,0933 Ft - 5.598,0933 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
4.719,6775 Ft - 4.719,6775 Ft Gyártás alatt
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065492

Ártartomány
5.145 Ft - 5.145 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Dust Cap Keyed Alike
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065539

Ártartomány
5.145 Ft - 5.145 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Euro Key (5333)
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065515

Ártartomány
5.145 Ft - 5.145 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Euro Key (5333)
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065577

Ártartomány
4.266 Ft - 4.266 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    No Cyclinder
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065485

Ártartomány
5.598 Ft - 5.598 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Dust Cap Keyed Alike
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065508

Ártartomány
5.598 Ft - 5.598 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Euro Key (5333)
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065560

Ártartomány
4.266 Ft - 4.266 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    No Cyclinder
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065553

Ártartomány
5.145 Ft - 5.145 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Euro Key (5333)
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065461

Ártartomány
5.598 Ft - 5.598 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Dust Cap Keyed Alike
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065546

Ártartomány
5.598 Ft - 5.598 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Euro Key (5333)
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065591

Ártartomány
4.266 Ft - 4.266 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    No Cyclinder
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065454

Ártartomány
5.145 Ft - 5.145 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Dust Cap Keyed Alike
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár 39.0 mm 54.0 mm Rozsdamentes acél Natúr

20065607

Ártartomány
9.266 Ft - 9.266 Ft

Készletszintek
308 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Natúr
  • Zár típusa
    Locking
  • Teljes mélység
    64.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
  • Teljes szélesség
    121.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065478

Ártartomány
5.145 Ft - 5.145 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Dust Cap Keyed Alike
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065447

Ártartomány
5.598 Ft - 5.598 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Dust Cap Keyed Alike
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065522

Ártartomány
5.598 Ft - 5.598 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    Euro Key (5333)
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm
Panelzár Acél Fekete porszórt

20065584

Ártartomány
4.719 Ft - 4.719 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zár típusa
    No Cyclinder
  • Teljes mélység
    82.5 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    107.0 mm