Menü Keresés

Tartó elemek sodronyos rendszerhez

Raktáron

Függőlegesen szerelt kábeldisplay bilincs, amely kábel- és posztertartókkal használható. Helyén tartja az ablaknyomatokat, posztereket és egyéb display-eket.

Két típus áll rendelkezésre, amelyek alternatív stílusban kaphatók, beleértve: Oldalpanel támasz, polcfogantyú, felső paneltartó és iker oldalpanel támasz. A két típus M5 csavarokhoz használható.

  • Anyaga: réz
  • Felület: Krómozott

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes átmérő Panelvastagság Stílus Teljes szélesség Megveszem
983,9587 Ft - 2.422,4091 Ft 120 Raktáron
35.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Top Panel Support
16.0 mm
899,6083 Ft - 2.214,477 Ft Gyártás alatt
28.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Side Panel Support
16.0 mm
783,8235 Ft - 2.214,4769 Ft Gyártás alatt
35.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
Top Panel Support
14.0 mm
843,3657 Ft - 843,3657 Ft 7 Raktáron
28.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
Side Panel Support
14.0 mm
967,9538 Ft - 2.775,8936 Ft Gyártás alatt
43.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
Twin Side Panel Support
14.0 mm
1.265,0623 Ft - 3.129,3782 Ft 80 Raktáron
28.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Shelf grip
16.0 mm
967,9538 Ft - 2.775,8936 Ft 80 Raktáron
43.0 mm
14.0 mm
8.3 mm
Twin Side Panel Support
14.0 mm
Sodronyos display rendszer 16.0 mm 35.0 mm 8.4 mm

10394458

Ártartomány
2.422 Ft - 983 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Befejezés
    Krómozott
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    35.0 mm
Sodronyos display rendszer 16.0 mm 28.0 mm 8.4 mm

10394472

Ártartomány
2.214 Ft - 899 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Befejezés
    Krómozott
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    28.0 mm
Sodronyos display rendszer 14.0 mm 35.0 mm 6.5 mm

10394465

Ártartomány
2.214 Ft - 783 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Befejezés
    Krómozott
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Teljes átmérő
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    35.0 mm
Sodronyos display rendszer 14.0 mm 28.0 mm 6.4 mm

10394489

Ártartomány
843 Ft - 843 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Befejezés
    Krómozott
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Teljes átmérő
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    28.0 mm
Sodronyos display rendszer 14.0 mm 43.0 mm 6.4 mm

10394502

Ártartomány
2.775 Ft - 967 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Befejezés
    Krómozott
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Teljes átmérő
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    43.0 mm
Sodronyos display rendszer 16.0 mm 28.0 mm 8.4 mm

10394519

Ártartomány
3.129 Ft - 1.265 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Befejezés
    Krómozott
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    28.0 mm
Sodronyos display rendszer 14.0 mm 43.0 mm 8.3 mm

10394496

Ártartomány
2.775 Ft - 967 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Befejezés
    Krómozott
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Teljes átmérő
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    43.0 mm