Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
A csuklócsatlakozó anya olyan csuklós csatlakozó, amely kiváló védelmet nyújt az oxidáció ellen. Az anya hatszögletű fejjel rendelkezik, amely alkalmas M5 imbuszkulcshoz. Ez gyorsan és egyszerűen szerelhetővé teszi.
Általában a csuklócsatlakozó csavarfejekkel együtt használják az alkatrészek összekapcsolására és csatlakoztatására. Alkalmas fa szerelvényekhez, beleértve a lapraszerelt bútorokat és a fa kereteket.
Többféle menetméretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók.
A hatlapú csavaranya menetes szárakra nyomható. Telepítéshez nyomja le a menetes rögzítőt a kívánt helyre, majd rögzítse egy 180 fordulattal
A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek, amelyeket széles körben alkalmaznak lineáris mozgási rendszerekben. Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz, terhelés alatti alacsony fordulatszámon használható, és sima felülete csökkenti a vezérorsó kopását.
Rendkívül strapabírók és önkenő elemmel rendelkeznek. A bronz anyag megbízható teljesítményt is biztosít, így az egyik legnépszerűbb anyaválasztás a vezérorsós szerelvényekben.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes peremes bronz anyákként és balmenetesként is kapható.
Anya recés külső felülettel a gyors, szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért.
Anya recés külső felülettel a gyors, szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért. Kúpos és szabványos kivitelben rendelhetők.
A tömítőpatentek erős menetes kapcsolatot képeznek két bútorlap között
A tönkanyák bútorösszehúzó csavarokkal használhatók derékszögű csatlakozásoknál. M6 és M8 menetméret választható.
Az M6-anyákat cink öntvényből kínáljuk, amely költséghatékony megoldás. Az acélból készült M8-anyák további teherbírást biztosítanak. Az M8 anyák olyan helyeken használhatók, ahol nehezebb alkalmazásokra van szükség, például 22 mm-es vagy annál nagyobb vastagságú lemezeken.
Az anya keresztmeghajtással rendelkezik, ezért keresztfejű csavarhúzóval is használható.
A nyelves rögzítőanyákat általában a bútor- és szekrénygyártásban használják. Biztonságos csatlakozás létrehozására szolgálnak bútorok összeszerelése és csatlakoztatása során. Kereszt alakú meghajtótípussal rendelkeznek.
A bütykös rögzítőanyát egy előre fúrt lyukba kell behelyezni az egyik bútorlapban, például egy fa deszkában. Ezután kalapáccsal a helyükre ütögethetők. Önzárók, a kézi vagy gépi szerelés közben nem forognak el.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz