Dwuczęściowe nity zatrzaskowe z elementami męskimi i żeńskimi, mogą połączyć ze sobą płaskie panele. Dwa nity z wypustkami, zazębiają się ze sobą, co zapewnia szybkie i łatwe mocowanie. Wykonany z Nylonu 6/6 łącznik ma niskie łebki po obu stronach zespołu, dlatego po złożeniu otrzymujemy gładką powierzchnię zarówno z jednej jak i drugiej strony łączonych paneli.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Kształt główki nitu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9105 zł - 0,9105 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,9691 zł - 0,9691 zł | 3900 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,8575 zł - 0,8575 zł | 100 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
1,0277 zł - 1,0277 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
Rozetka
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
Rozetka
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
Rozetka
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
Rozetka
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
0,6289 zł - 0,6289 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
10309346 | 0,555 zł - 0,555 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
10309322 | 0,7028 zł - 0,7028 zł | 10900 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
10309360 | 0,5926 zł - 0,5926 zł | 16520 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,7125 zł - 0,7125 zł | 700 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,6065 zł - 0,6065 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,9691 zł - 0,9691 zł | 100 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,9105 zł - 0,9105 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
1,0277 zł - 1,0277 zł | 2700 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,8575 zł - 0,8575 zł | 2500 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,6372 zł - 0,6372 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,5605 zł - 0,5605 zł | 1718 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Rozetka
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować