Elastyczne nasadki profili odporne na działanie kwasów są wykonane z czarnej gumy termoplastycznej (TPE), dzięki czemu mogą być stosowane do zabezpieczania końcówek gwintowanych i gładkich. Są wyposażone w końcówkę oczkową, co sprawia, że można je zawieszać na haczykach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3777 zł - 3,3754 zł | 12041 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
1,0681 zł - 2,6169 zł | 5700 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
1,4084 zł - 3,4505 zł | 1938 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
1,6454 zł - 1,6454 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
0,5312 zł - 1,3016 zł | 400 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
0,8826 zł - 2,1625 zł | W produkcji |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
2,0498 zł - 2,0498 zł | W produkcji |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
2,259 zł - 5,5345 zł | 430 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
3,0259 zł - 7,4136 zł | 42 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||||
1,6594 zł - 4,0655 zł | 18000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,785 zł - 1,9234 zł | 2188 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
1,4641 zł - 3,5872 zł | 720 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
0,495 zł - 1,2128 zł | 82020 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
0,7892 zł - 1,9336 zł | 6025 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
1,4502 zł - 3,553 zł | W produkcji |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
1,9382 zł - 4,7488 zł | 950 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
10084281 | 2,51 zł - 6,1495 zł | W produkcji |
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
3,4861 zł - 8,541 zł | W produkcji |
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||||
0,5354 zł - 1,3119 zł | 1400 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
1,05 zł - 2,5725 zł | 71149 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować