Menu Search

Haczyki przykręcane

Na stanie

Haczyki przykręcane są mocowane do ściany i można je wykorzystywać w ogólnych zastosowaniach. Odporny na korozję materiał jest wytrzymały i zapewnia estetyczny wygląd w różnych warunkach pracy.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Wysokość haczyka Grubość haczyka Orientacja montażu Liczba otworów montażowych Rodzaj mocowania Nośność Kup
115,2375 zł - 115,2375 zł W produkcji
34.0 mm
10.0 mm
Pionowy
2
Mocowanie pionowe śrubami
10 kg
363,9079 zł - 363,9079 zł W produkcji
50.0 mm
13.0 mm
Pionowy
2
Mocowanie pionowe śrubami
20 kg
65,7763 zł - 65,7763 zł W produkcji
22.0 mm
5.5 mm
Pionowy
1
Mocowanie jedną śrubą
15.9 kg
70,4338 zł - 70,4338 zł W produkcji
19.0 mm
4.0 mm
Pionowy
2
Mocowanie pionowe śrubami
20 kg
39,1702 zł - 39,1702 zł W produkcji
15.1 mm
2.7 mm
Pionowy
Gwintowana końcówka
5 kg
204,1544 zł - 204,1544 zł W produkcji
55.0 mm
13.0 mm
Pionowy
2
Mocowanie pionowe śrubami
10 kg
382,7896 zł - 382,7896 zł W produkcji
90.0 mm
14.0 mm
Pionowy
2
Mocowanie pionowe śrubami
21.8 kg
71,1729 zł - 71,1729 zł W produkcji
16.0 mm
4.0 mm
Pionowy
1
Mocowanie jedną śrubą
15.9 kg
84,5875 zł - 84,5875 zł W produkcji
25.0 mm
5.0 mm
Pozioma
2
Mocowanie poziome śrubami
20 kg
118,27 zł - 118,27 zł W produkcji
34.0 mm
10.0 mm
Pionowy
2
Mocowanie pionowe śrubami
11.8 kg
30,3851 zł - 30,3851 zł W produkcji
13.9 mm
2.7 mm
Pionowy
Gwintowana końcówka
3 kg
382,7896 zł - 382,7896 zł W produkcji
90.0 mm
14.0 mm
Pionowy
2
Mocowanie pionowe śrubami
11.8 kg
91,6295 zł - 91,6295 zł 6 Na stanie
25.0 mm
5.0 mm
Pionowy
2
Mocowanie pionowe śrubami
20 kg
68,1469 zł - 68,1469 zł W produkcji
19.0 mm
4.0 mm
Pozioma
2
Mocowanie poziome śrubami
20 kg
20,3869 zł - 20,3869 zł W produkcji
23.4 mm
10.0 mm
Pozioma
2
Mocowanie poziome śrubami
7.7 kg
Haczyk mocowany śrubami 34.0 mm 22 lbs Stal nierdzewna 303

10321614

Przedział cen netto
115,2375 zł - 115,2375 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    10 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    45.2 mm
  • Grubość haczyka
    10.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Liczba otworów montażowych
    2
Haczyk mocowany śrubami Stal nierdzewna 303 50.0 mm

10321652

Przedział cen netto
363,9079 zł - 363,9079 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    20 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    80.2 mm
  • Grubość haczyka
    13.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Liczba otworów montażowych
    2
Haczyk mocowany śrubami 22.0 mm 35 lbs Stal nierdzewna 304

10321720

Przedział cen netto
65,7763 zł - 65,7763 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    15.9 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    30.2 mm
  • Grubość haczyka
    5.5 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Liczba otworów montażowych
    1
Haczyk mocowany śrubami 19.0 mm 44 lbs Stal nierdzewna 304

10321676

Przedział cen netto
70,4338 zł - 70,4338 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    20 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    26.2 mm
  • Grubość haczyka
    4.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Liczba otworów montażowych
    2
Haczyk mocowany śrubami 15.1 mm 11 lbs Stal nierdzewna 304

10321775

Przedział cen netto
39,1702 zł - 39,1702 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    5 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    16.7 mm
  • Grubość haczyka
    2.7 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Wysokość haczyka
    15.1 mm
Haczyk mocowany śrubami 55.0 mm 22 lbs Stal nierdzewna 303

10321621

Przedział cen netto
204,1544 zł - 204,1544 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    10 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    67.9 mm
  • Grubość haczyka
    13.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Liczba otworów montażowych
    2
Haczyk mocowany śrubami 90.0 mm 48 lbs Stal nierdzewna 304

10321669

Przedział cen netto
382,7896 zł - 382,7896 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    21.8 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    119.1 mm
  • Grubość haczyka
    14.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Liczba otworów montażowych
    2
Haczyk mocowany śrubami 16.0 mm 35 lbs Stal nierdzewna 304

10321713

Przedział cen netto
71,1729 zł - 71,1729 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    15.9 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    22.2 mm
  • Grubość haczyka
    4.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Liczba otworów montażowych
    1
Haczyk mocowany śrubami 25.0 mm 44 lbs Stal nierdzewna 304

10321706

Przedział cen netto
84,5875 zł - 84,5875 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    20 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    32.2 mm
  • Grubość haczyka
    5.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pozioma
  • Liczba otworów montażowych
    2
Haczyk mocowany śrubami 34.0 mm 26 lbs Stal nierdzewna 303

10321645

Przedział cen netto
118,27 zł - 118,27 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    11.8 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    50.0 mm
  • Grubość haczyka
    10.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Liczba otworów montażowych
    2
Haczyk mocowany śrubami 13.9 mm 6.6 lbs Stal nierdzewna 304

10321812

Przedział cen netto
30,3851 zł - 30,3851 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    3 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    21.8 mm
  • Grubość haczyka
    2.7 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Wysokość haczyka
    13.9 mm
Haczyk mocowany śrubami 90.0 mm 26 lbs Stal nierdzewna 303

10321638

Przedział cen netto
382,7896 zł - 382,7896 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    11.8 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    109.9 mm
  • Grubość haczyka
    14.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Liczba otworów montażowych
    2
Haczyk mocowany śrubami 25.0 mm 44 lbs Stal nierdzewna 304

10321683

Przedział cen netto
91,6295 zł - 91,6295 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Nośność
    20 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    32.2 mm
  • Grubość haczyka
    5.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pionowy
  • Liczba otworów montażowych
    2
Haczyk mocowany śrubami 19.0 mm 44 lbs Stal nierdzewna 303

10321690

Przedział cen netto
68,1469 zł - 68,1469 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    20 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    25.0 mm
  • Grubość haczyka
    4.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pozioma
  • Liczba otworów montażowych
    2
Haczyk mocowany śrubami 23.4 mm 17 lbs Stal nierdzewna 304

10321768

Przedział cen netto
20,3869 zł - 20,3869 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Nośność
    7.7 kg
  • Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu
    36.0 mm
  • Grubość haczyka
    10.0 mm
  • Orientacja montażu
    Pozioma
  • Liczba otworów montażowych
    2