Menu Search

Kapturki uniwersalne

Na stanie

Standardowe stożkowe zaślepki/nasadki umożliwiają zaślepianie otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowanie elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Wytrzymały LDPE zabezpiecza przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu. Nasz asortyment obejmuje kolory: czerwony, niebieski, czarny i żółty.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) Kup
0,1986 zł - 0,4866 zł 6673 Na stanie
0,1533 zł - 0,3758 zł 15000 Na stanie
6. 12
0,1533 zł - 0,3758 zł 3700 Na stanie
6. 12
0,548 zł - 1,3426 zł 5000 Na stanie
10. 12
0,5243 zł - 1,2845 zł 15160 Na stanie
10. 12
Kapturki uniwersalne 13.7 mm (DIA) PP Biały

10126486

Przedział cen netto
0,4866 zł - 0,1986 zł

Zapasy magazynowe
6673 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Średnica całkowita
    13.7 mm
  • Wysokość całkowita
    8.3 mm
  • Wysokość podstawy
    5.5 mm
Kapturki uniwersalne 6. 12 13.6 mm (DIA) PP Czarny

10130001

Przedział cen netto
0,3758 zł - 0,1533 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    6. 12
  • Średnica całkowita
    13.6 mm
  • Wysokość całkowita
    4.4 mm
Kapturki uniwersalne 6. 12 13.6 mm (DIA) PP Biały

10130018

Przedział cen netto
0,3758 zł - 0,1533 zł

Zapasy magazynowe
3700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    6. 12
  • Średnica całkowita
    13.6 mm
  • Wysokość całkowita
    4.4 mm
Kapturki uniwersalne 10. 12 17.5 mm (DIA) PP Czarny

10338124

Przedział cen netto
1,3426 zł - 0,548 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    10. 12
  • Średnica całkowita
    17.5 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Kapturki uniwersalne 10. 12 17.5 mm (DIA) PP Biały

10203651

Przedział cen netto
1,2845 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
15160 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    10. 12
  • Średnica całkowita
    17.5 mm
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm