Kiwaki przezroczyste sprawiają wrażenie, że drukowane materiały unoszą się swobodnie w powietrzu, stale się poruszając. Te kiwaki są mocowane do płaskich lub nierównych powierzchni za pomocą przylepnej pianki lub folii.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Rodzaj warstwy klejącej | Szerokość całkowita | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1225 zł - 1,1225 zł | 50 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
1,7151 zł - 1,7151 zł | W produkcji |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
10388679 | 0,346 zł - 0,7787 zł | 1000 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Foam
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
10379868 | 1,0542 zł - 1,0542 zł | 6600 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
10388662 | 0,3111 zł - 0,3111 zł | 366 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Folia
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,9356 zł - 2,2924 zł | 1895 Na stanie |
5.512 in
140.0 mm
|
Folia
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,9356 zł - 2,2924 zł | W produkcji |
5.512 in
140.0 mm
|
Folia
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
10379875 | 1,757 zł - 1,757 zł | 1300 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować