10102671
460013
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,5694 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Kształt główki | Kopułkowe |
Rodzaj otworu | Okrągłe |
Średnica całkowita | 18.2 mm |
Średnica całkowita | 0.717 in |
Wysokość całkowita | 10.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.406 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.2 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.126 in |
Średnica pasującego otworu | 15.9 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.626 in |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.