Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Czarny

Ta kopułkowa zaślepka została wykonana z czarnego nylonu, jest stabilizowana cieplnie zgodnie z normą UL94 -V2 i pasuje do paneli o grubości 6,4 mm. Łatwo wciska się ją w otwory w panelu w celu zaślepienia i zabezpieczenia ostrych krawędzi. Powiada otwarty odpowietrznik ułatwiający wentylację.
Essentra Part Number:

10261712

Manufacturer Part Number:

466857

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9791 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

979,10 zł

1000 x 0,9791 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Kształt główki Kopułkowe
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 23.4 mm
Wysokość całkowita 14.3 mm
Średnica pasującego otworu 19.1 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt