10261842
466871
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 1999 | 1,3091 zł |
2000 - 2999 | 1,0126 zł |
3000 + | 0,8088 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Biały |
---|---|
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Kształt główki | Kopułkowe |
Rodzaj otworu | Okrągłe |
Średnica całkowita | 14.7 mm |
Średnica całkowita | 0.579 in |
Wysokość całkowita | 14.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.563 in |
Średnica pasującego otworu | 12.7 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.5 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować