Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 22.2 mm 25.8 mm 6.4 mm PA Biały

Ta kopułkowa zaślepka została wykonana z czarnego nylonu, jest stabilizowana cieplnie zgodnie z normą UL94 -V2 i pasuje do paneli o grubości 6,4 mm. Łatwo wciska się ją w otwory w panelu w celu zaślepienia i zabezpieczenia ostrych krawędzi. Powiada otwarty odpowietrznik ułatwiający wentylację.
Essentra Part Number:

10261866

Manufacturer Part Number:

466874

800 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 1,8966 zł
1000 + 1,3547 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

189,66 zł

100 x 1,8966 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Biały
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Kształt główki Kopułkowe
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 25.8 mm
Wysokość całkowita 14.3 mm
Średnica pasującego otworu 22.2 mm
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt