Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 28.6 mm 30.9 mm 6.4 mm PA Czarny

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Essentra Part Number:

10380710

Manufacturer Part Number:

466919

W produkcji For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 5,5365 zł
50 - 99 3,1637 zł
100 + 2,2598 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

55,37 zł

10 x 5,5365 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Kształt główki Płaski
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 30.9 mm
Wysokość całkowita 14.3 mm
Średnica pasującego otworu 28.6 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt