10380819
466934
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,6369 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Kształt główki | Płaski |
Rodzaj otworu | Okrągłe |
Średnica całkowita | 24.2 mm |
Średnica całkowita | 0.953 in |
Wysokość całkowita | 11.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.453 in |
Średnica pasującego otworu | 22.2 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.874 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować