Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 38.1 mm 40.8 mm 3.2 mm PA Czarny

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Essentra Part Number:

10380833

Manufacturer Part Number:

466939

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,4042 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

340,42 zł

100 x 3,4042 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Kształt główki Płaski
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 40.8 mm
Wysokość całkowita 11.5 mm
Średnica pasującego otworu 38.1 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt