Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Biały

Ta kopułkowa zaślepka została wykonana z czarnego nylonu, jest stabilizowana cieplnie zgodnie z normą UL94 -V2 i pasuje do paneli o grubości 3,2 mm. Łatwo wciska się ją w otwory w panelu w celu zaślepienia i zabezpieczenia ostrych krawędzi. Powiada otwarty odpowietrznik ułatwiający wentylację.
Essentra Part Number:

10308967

Manufacturer Part Number:

62MP1250W

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,5365 zł
2500 - 9999 0,4829 zł
10000 + 0,4346 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

268,25 zł

500 x 0,5365 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Biały
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Kształt główki Kopułkowe
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 34.9 mm
Wysokość całkowita 11.5 mm
Średnica pasującego otworu 31.8 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt