Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 45.0 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Biały

Ta kopułkowa zaślepka została wykonana z czarnego nylonu, jest stabilizowana cieplnie zgodnie z normą UL94 -V2 i pasuje do paneli o grubości 3,2 mm. Łatwo wciska się ją w otwory w panelu w celu zaślepienia i zabezpieczenia ostrych krawędzi. Powiada otwarty odpowietrznik ułatwiający wentylację.
Essentra Part Number:

10308981

Manufacturer Part Number:

62MP1750W

20 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 2,6816 zł
250 - 999 1,9154 zł
1000 - 4999 1,7413 zł
5000 + 1,583 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

134,08 zł

50 x 2,6816 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Biały
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Kształt główki Okrągłe
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 48.4 mm
Wysokość całkowita 11.5 mm
Średnica pasującego otworu 45.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt