10308998
62MP2000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 - 1249 | 0,8582 zł |
1250 - 4999 | 0,7724 zł |
5000 + | 0,6951 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Kształt główki | Kopułkowe |
Rodzaj otworu | Okrągłe |
Średnica całkowita | 55.1 mm |
Średnica całkowita | 2.169 in |
Wysokość całkowita | 11.9 mm |
Wysokość całkowita | 0.469 in |
Średnica pasującego otworu | 50.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 2 in |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować