Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 12.7 mm 14.7 mm 3.2 mm PA Czarny

Ta lita zatyczka nylonowa blokuje się w blasze o standardowej grubości. To czysty i łatwy sposób na zamknięcie opcjonalnych kabli lub produkcyjnych otworów dostępowych. Artykuły z naszego asortymentu pasują do wszystkich otworów o standardowych średnicach i płyt o standardowych grubościach.
Essentra Part Number:

10112168

Manufacturer Part Number:

PGM-24

3068 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5689 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

568,90 zł

1000 x 0,5689 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Zatrzaskiwane
Kształt główki Kopułkowe
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 14.7 mm
Wysokość całkowita 10.3 mm
Średnica pasującego otworu 12.7 mm
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt