Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Czarny

Ta lita zatyczka nylonowa blokuje się w blasze o standardowej grubości. To czysty i łatwy sposób na zamknięcie opcjonalnych kabli lub produkcyjnych otworów dostępowych. Artykuły z naszego asortymentu pasują do wszystkich otworów o standardowych średnicach i płyt o standardowych grubościach.
Essentra Part Number:

10112175

Manufacturer Part Number:

PGM-26

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 0,5814 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

116,28 zł

200 x 0,5814 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Zatrzaskiwane
Kształt główki Kopułkowe
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 16.7 mm
Wysokość całkowita 10.3 mm
Średnica pasującego otworu 14.3 mm
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt