Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 22.2 mm 28.6 mm 3.2 mm PA Czarny

Ta lita zatyczka nylonowa blokuje się w blasze o standardowej grubości. To czysty i łatwy sposób na zamknięcie opcjonalnych kabli lub produkcyjnych otworów dostępowych. Artykuły z naszego asortymentu pasują do wszystkich otworów o standardowych średnicach i płyt o standardowych grubościach.
Essentra Part Number:

10021149

Manufacturer Part Number:

PGM-29

3900 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 0,7069 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

141,38 zł

200 x 0,7069 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Zatrzaskiwane
Kształt główki Kopułkowe
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 28.6 mm
Wysokość całkowita 11.5 mm
Średnica pasującego otworu 22.2 mm
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt