Menu Search

Końcówki linek

Na stanie

Końcówki linek są wykonane z trwałego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE). Stanowią przede wszystkim praktyczny i dekoracyjny element wykańczający do linek i sznurków. Nasz asortyment obejmuje różne warianty: wypukłe, wklęsłe i w kształcie dzwonka.

  • Materiał: LDPE
  • Kolor: biały

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Wersja Średnica zewnętrzna Wysokość całkowita Kup
0,2719 zł - 0,6661 zł 8970 Na stanie
4.0 mm
3
18.0 mm
17.2 mm
0,1784 zł - 0,4372 zł 1008 Na stanie
3.8 mm
2
12.7 mm
13.0 mm
0,1784 zł - 0,4372 zł 19646 Na stanie
3.2 mm
1
14.3 mm
0,23 zł - 0,23 zł W produkcji
5.3 mm
4
16.0 mm
17.8 mm
Końcówki linek 4.0 mm 17.2 mm LDPE Biały

10120507

Przedział cen netto
0,6661 zł - 0,2719 zł

Zapasy magazynowe
8970 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kształt uchwytu
    Końcówka wklęsła
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
Końcówki linek 3.8 mm 13.0 mm LDPE Biały

10140789

Przedział cen netto
0,4372 zł - 0,1784 zł

Zapasy magazynowe
1008 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kształt uchwytu
    Końcówka wklęsła
  • Średnica wewnętrzna
    3.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
Końcówki linek 3.2 mm 14.3 mm LDPE Biały

10139646

Przedział cen netto
0,4372 zł - 0,1784 zł

Zapasy magazynowe
19646 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kształt uchwytu
    Baryłka
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Wysokość całkowita
    14.3 mm
Końcówki linek 5.3 mm 17.8 mm LDPE Biały

10120491

Przedział cen netto
0,23 zł - 0,23 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kształt uchwytu
    Końcówka wypukła
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm