Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M6 20.0 Stal nierdzewna 303

Niewypadające pokrętło płaskie z niskim łbem i nacięciem. Konstrukcja łącząca właściwości chwytne pokręteł płaskich z siłą trzymania śrub niewypadających. Zapewnia bezpieczne rozwiązanie mocujące, które zapobiega uszkodzeniom, kosztom oraz opóźnieniom spowodowanym przez zgubione lub poluzowane śruby. Można stosować w gwintowanych i niegwintowanych otworach w panelach.
Essentra Part Number:

20139438

Manufacturer Part Number:

20139438

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 16,05 zł
100 - 249 14,45 zł
250 - 749 12,84 zł
750 + 11,24 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

16,05 zł

1 x 16,05 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
w1 1.6
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt