Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M3 8.0 Stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z niskim łbem i nacięciem. Zapewnia bezpieczne mocowanie, które zapobiega uszkodzeniom i kosztownym opóźnieniom spowodowanym zgubieniem lub poluzowaniem śrub. Mogą być stosowane w gwintowanych i niegwintowanych otworach paneli. Czernione wykończenie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Essentra Part Number:

20185077

Manufacturer Part Number:

20185077

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 16,977 zł
100 - 249 15,2793 zł
250 - 749 13,5815 zł
750 + 11,8838 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

16,98 zł

1 x 16,977 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Stal nierdzewna 303
Wykończenie Blackened
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt