Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M4 14.0 Stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z niskim łbem i nacięciem. Zapewnia bezpieczne mocowanie, które zapobiega uszkodzeniom i kosztownym opóźnieniom spowodowanym zgubieniem lub poluzowaniem śrub. Mogą być stosowane w gwintowanych i niegwintowanych otworach paneli. Czernione wykończenie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Essentra Part Number:

20188276

Manufacturer Part Number:

20188276

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 025 14.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
D3 10.0
d4 min 4.5
h1 5.0
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Stal nierdzewna 316
Wykończenie Blackened
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt