Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M3.5 30.0 Stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z długim łbem. Zapewnia bezpieczne rozwiązanie mocujące, które zapobiega uszkodzeniom i kosztownym opóźnieniom spowodowanym przez zgubione lub poluzowane śruby. Mogą być stosowane w gwintowanych i niegwintowanych otworach paneli. Czernione wykończenie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Essentra Part Number:

20183851

Manufacturer Part Number:

20183851

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 15,5752 zł
100 - 99 14,0177 zł
100 - 249 14,0177 zł
250 - 749 12,4601 zł
750 + 10,9026 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,58 zł

1 x 15,5752 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 5.0
d4 min 3.8
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 10.0
Wykończenie Blackened
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt