Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M6 30.0 Stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z długim łbem. Zapewnia bezpieczne rozwiązanie mocujące, które zapobiega uszkodzeniom i kosztownym opóźnieniom spowodowanym przez zgubione lub poluzowane śruby. Mogą być stosowane w gwintowanych i niegwintowanych otworach paneli. Czernione wykończenie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Essentra Part Number:

20184414

Manufacturer Part Number:

20184414

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 12.0
Wykończenie Blackened
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt