Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Metoda montażu | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3275 zł - 1,3275 zł | W produkcji |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,2175 zł - 0,2175 zł | W produkcji |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,8199 zł - 0,8199 zł | W produkcji |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,4406 zł - 0,4406 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,6749 zł - 0,6749 zł | 215 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Push Fit
|
||||
0,4406 zł - 0,4406 zł | 3300 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,534 zł - 0,534 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,8283 zł - 0,8283 zł | W produkcji |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Czerwony
|
40 lbs
18.1 kg
|
Push Fit
|
||||
3,1514 zł - 3,1514 zł | 20 Na stanie |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
Klej
|
||||
0,4601 zł - 0,4601 zł | 5400 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,838 zł - 0,838 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Push Fit
|
||||
10253632 | 0,838 zł - 0,838 zł | 44100 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Push Fit
|
|||
0,6707 zł - 0,6707 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,389 zł - 0,389 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.874 in
225.4 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Push Fit
|
||||
1,3568 zł - 1,3568 zł | 4000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Push Fit
|
||||
0,4406 zł - 0,4406 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,8283 zł - 0,8283 zł | W produkcji |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Zielony
|
40 lbs
18.1 kg
|
Push Fit
|
||||
2,496 zł - 2,496 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Czarny
|
18 lbs
8.2 kg
|
Samoprzylepne i wkręcane
|
||||
10253519 | 0,534 zł - 0,534 zł | 18500 Na stanie |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Push Fit
|
|||
0,534 zł - 0,534 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Push Fit
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować