Osłony zabezpieczające do śrub o prostej i wygodnej konstrukcji wciskanej to niedrogie elementy, które można wykorzystać do zakrycia odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.
Poprawiają końcowy wygląd urządzenia, a jednocześnie zapewniają zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia.
Nasz asortyment obejmuje dwa typy. Typ 1 służy do zabezpieczania śrub, wkrętów i nakrętek, a typ 2 do śrub, wkrętów i nakrętek wraz z podkładkami. Dostępne wielkości pasujące do różnorodnych rozmiarów gwintów — na pewno znajdziesz element pasujący do Twojego zastosowania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | Średnica całkowita | Wysokość wewnętrzna | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8721 zł - 4,2424 zł | W produkcji |
M6
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
5,7973 zł - 13,047 zł | W produkcji |
M16
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||
4,08 zł - 9,1823 zł | 320 Na stanie |
M24
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
4,2995 zł - 5,8761 zł | W produkcji |
M12
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
10254714 | 4,9322 zł - 11,1146 zł | W produkcji |
M24
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
3,8605 zł - 3,8605 zł | W produkcji |
M12
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||
2,2853 zł - 5,1577 zł | 2200 Na stanie |
M8
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
5,7973 zł - 13,047 zł | 890 Na stanie |
M16
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
3,5419 zł - 8,6777 zł | 514 Na stanie |
M20
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|||||||
3,357 zł - 3,357 zł | W produkcji |
M10
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
4,4286 zł - 6,2001 zł | W produkcji |
M22
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
3,2408 zł - 4,4495 zł | 4400 Na stanie |
M10
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|||||||
2,2853 zł - 2,2853 zł | W produkcji |
M6
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
|||||||
5,5519 zł - 12,4949 zł | W produkcji |
M14
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
2,3757 zł - 5,3757 zł | 2600 Na stanie |
M8
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||||
4,1136 zł - 10,0784 zł | W produkcji |
M20
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować