Półkowe listwy cenowe mocowane są na krawędziach półek; umieszcza się w nich ceny, informacje i oferty specjalne. Te listwy cenowe zwiększają widoczność danych produktu w sklepach i pozwalają w zorganizowany sposób promować towary.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Materiał | Pasująca wysokość wydruku | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,2532 zł - 27,5704 zł | W produkcji |
3.609 ft
1.1 m
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
10395448 | 8,5619 zł - 20,9767 zł | W produkcji |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
8,5619 zł - 20,9767 zł | W produkcji |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
12,6198 zł - 30,9185 zł | W produkcji |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
13,8051 zł - 33,8225 zł | 44 Na stanie |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||||||
0,845 zł - 0,845 zł | W produkcji |
3.15 in
80.0 mm
|
PVC
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
8,8129 zł - 21,5917 zł | W produkcji |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
10395509 | 9,1894 zł - 22,5141 zł | W produkcji |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||||
16,4266 zł - 40,2453 zł | W produkcji |
3.609 ft
1.1 m
|
PVC
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
0,8143 zł - 0,8143 zł | W produkcji |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
9,1894 zł - 22,5141 zł | W produkcji |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||||||
12,6198 zł - 30,9185 zł | W produkcji |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
0,7781 zł - 0,7781 zł | 5694 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
8,5619 zł - 20,9767 zł | W produkcji |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
8,8129 zł - 21,5917 zł | W produkcji |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować