Podkładki do dławnic kablowych można stosować z dławnicami kablowymi i nakrętkami z asortymentu firmy Essentra. Są wykonane z neoprenu, szybkie w montażu i pełnią funkcję uszczelniającą.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica zewnętrzna | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2774 zł - 0,2774 zł | 1200 Na stanie |
PG11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
0,5759 zł - 0,5759 zł | 450 Na stanie |
PG29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||||||||
0,4015 zł - 0,4015 zł | W produkcji |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,4378 zł - 0,4378 zł | 325 Na stanie |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
0,1757 zł - 0,1757 zł | W produkcji |
3/8 NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
0,1172 zł - 0,1172 zł | 300 Na stanie |
PG7
|
|
||||||||
0,237 zł - 0,237 zł | 4 Na stanie |
PG16
|
|
||||||||
0,5884 zł - 0,5884 zł | 2043 Na stanie |
PG42
|
|
||||||||
0,237 zł - 0,237 zł | W produkcji |
M20 x 1.5 mm
|
|
||||||||
0,5884 zł - 0,5884 zł | W produkcji |
M50 x 1.5
|
|
||||||||
0,3165 zł - 0,3165 zł | 800 Na stanie |
PG13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
0,4629 zł - 0,4629 zł | 3320 Na stanie |
PG36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
10381069 | 0,2774 zł - 0,2774 zł | 4800 Na stanie |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,4099 zł - 0,4099 zł | W produkcji |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
0,237 zł - 0,237 zł | 3978 Na stanie |
1/2 NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
0,1757 zł - 0,1757 zł | W produkcji |
PG9
|
|
||||||||
0,2942 zł - 0,2942 zł | 14 Na stanie |
PG21
|
|
||||||||
0,7042 zł - 0,7042 zł | 1490 Na stanie |
PG48
|
|
||||||||
0,2942 zł - 0,2942 zł | 1000 Na stanie |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
0,7641 zł - 0,7641 zł | W produkcji |
M63 x 1.5
|
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować