Gumowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1741 zł - 1,1741 zł | 5 Na stanie |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,3602 zł - 0,3602 zł | W produkcji |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
1,0291 zł - 1,0291 zł | W produkcji |
TPR
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,2737 zł - 0,2737 zł | 2938 Na stanie |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
2,8865 zł - 2,8865 zł | 300 Na stanie |
TPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
10069608 | 0,3473 zł - 0,3473 zł | 1230 Na stanie |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 175 Na stanie |
TPR
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
10069707 | 0,8826 zł - 0,8826 zł | 5066 Na stanie |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
4,1554 zł - 4,1554 zł | W produkcji |
TPR
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,7167 zł - 0,7167 zł | W produkcji |
Nylon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
0,3597 zł - 0,3597 zł | W produkcji |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,6335 zł - 0,6335 zł | W produkcji |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
0,555 zł - 0,555 zł | W produkcji |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
0,2143 zł - 0,2143 zł | 27000 Na stanie |
TPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,2156 zł - 0,2156 zł | W produkcji |
TPR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
10042236 | 0,1962 zł - 0,1962 zł | 2481 Na stanie |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
0,1304 zł - 0,1304 zł | 4378 Na stanie |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,377 zł - 0,377 zł | 900 Na stanie |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
0,2065 zł - 0,2065 zł | 10914 Na stanie |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
0,594 zł - 0,594 zł | 1101 Na stanie |
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować