Menu Search

Pokrętła radełkowane - gwintowana wkładka/gwintowana śruba dwustrona

Na stanie

Pokrętła radełkowane w kształcie rombu mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła pasują do gwintowanych elementów montażowych i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Kup
13,066 zł - 13,066 zł 4 Na stanie
40.0 mm
M6
22,1997 zł - 22,1997 zł W produkcji
61.0 mm
M10
11,7272 zł - 11,7272 zł 4 Na stanie
31.0 mm
M6
19,104 zł - 19,104 zł W produkcji
50.0 mm
M10
14,3489 zł - 14,3489 zł 1 Na stanie
40.0 mm
M8
25,3093 zł - 25,3093 zł W produkcji
61.0 mm
M12
11,8668 zł - 11,8668 zł W produkcji
31.0 mm
M5
18,9088 zł - 18,9088 zł W produkcji
50.0 mm
M8
Pokrętło 40.0 mm M6 PP Czarny

10189085

Przedział cen netto
13,066 zł - 13,066 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość całkowita
    26.5 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj gwintu
    Blind Hole
Pokrętło 61.0 mm M10 PP Czarny

10189221

Przedział cen netto
22,1997 zł - 22,1997 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    61.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj gwintu
    Blind Hole
Pokrętło 31.0 mm M6 PP Czarny

10189009

Przedział cen netto
11,7272 zł - 11,7272 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj gwintu
    Blind Hole
Pokrętło 50.0 mm M10 PP Czarny

10189153

Przedział cen netto
19,104 zł - 19,104 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość całkowita
    33.0 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj gwintu
    Blind Hole
Pokrętło 40.0 mm M8 PP Czarny

10189092

Przedział cen netto
14,3489 zł - 14,3489 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość całkowita
    26.5 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj gwintu
    Blind Hole
Pokrętło 61.0 mm M12 PP Czarny

10189238

Przedział cen netto
25,3093 zł - 25,3093 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    61.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj gwintu
    Blind Hole
Pokrętło 31.0 mm M5 PP Czarny

10188996

Przedział cen netto
11,8668 zł - 11,8668 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj gwintu
    Blind Hole
Pokrętło 50.0 mm M8 PP Czarny

10189160

Przedział cen netto
18,9088 zł - 18,9088 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość całkowita
    33.0 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj gwintu
    Blind Hole