Nasze poziomice ułatwiają precyzyjne wykonanie robót i stanowią nieodzowny element każdego zestawu narzędzi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor cieczy | Wysokość podstawy | Wysokość całkowita | Średnica podstawy | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369,7534 zł - 905,8958 zł | W produkcji |
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
10209431 | 279,8808 zł - 685,7081 zł | W produkcji |
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
158,9398 zł - 389,4026 zł | W produkcji |
Zielony; przezroczysty
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
369,7534 zł - 905,8958 zł | W produkcji |
Naturalny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
139,1246 zł - 340,8554 zł | W produkcji |
Naturalny
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
141,0908 zł - 345,6726 zł | W produkcji |
Czarny
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
131,8456 zł - 131,8456 zł | W produkcji |
Naturalny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
171,8385 zł - 421,0045 zł | W produkcji |
Przezroczyste
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
158,9398 zł - 389,4026 zł | 2 Na stanie |
Zielony; przezroczysty
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
183,3846 zł - 449,2923 zł | W produkcji |
Naturalny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
183,3846 zł - 449,2923 zł | W produkcji |
Przezroczyste
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
171,8385 zł - 421,0045 zł | W produkcji |
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
279,8808 zł - 685,7081 zł | W produkcji |
Przezroczyste
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
421,2924 zł - 421,2924 zł | W produkcji |
Zielony; przezroczysty
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
435,8366 zł - 1 067,7996 zł | W produkcji |
Naturalny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
435,8366 zł - 1 067,7996 zł | W produkcji |
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
131,8456 zł - 131,8456 zł | W produkcji |
Przezroczyste
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
421,2924 zł - 1 032,1665 zł | W produkcji |
Zielony; przezroczysty
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować