Przelotki membranowe zawierają cienką, wewnętrzną membranę, którą można przebić przewodami o różnych średnicach, a następnie wprowadzić do obudowy lub przez płytę. Wewnętrzna membrana znajduje się w środkowej części przelotki z wycięciem dwustronnym oraz po jednej stronie przelotki z wycięciem jednostronnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5898 zł - 0,5898 zł | 1040 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,3904 zł - 0,3904 zł | 40250 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,6553 zł - 0,6553 zł | 4249 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,4392 zł - 0,4392 zł | 26000 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,35 zł - 0,35 zł | 8000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||||
0,4755 zł - 0,4755 zł | 16830 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,5605 zł - 0,5605 zł | 12916 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
10002629 | 0,35 zł - 0,35 zł | 22369 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować