Menu Search

Przemysłowe stopki uchylne — stal nierdzewna

Na stanie

Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Średnica podstawy Kup
57,8837 zł - 57,8837 zł 14 Na stanie
M8
50.0 mm
40.0 mm
84,7688 zł - 84,7688 zł 3 Na stanie
M10
100.0 mm
40.0 mm
82,3146 zł - 82,3146 zł W produkcji
M10
100.0 mm
65.0 mm
97,4026 zł - 97,4026 zł 3 Na stanie
M16
150.0 mm
65.0 mm
71,3402 zł - 71,3402 zł W produkcji
M10
75.0 mm
40.0 mm
74,5893 zł - 74,5893 zł W produkcji
M10
75.0 mm
65.0 mm
82,3146 zł - 82,3146 zł 32 Na stanie
M16
100.0 mm
65.0 mm
71,3402 zł - 71,3402 zł W produkcji
M8
75.0 mm
40.0 mm
84,7688 zł - 84,7688 zł W produkcji
M12
100.0 mm
40.0 mm
82,3146 zł - 82,3146 zł 4 Na stanie
M12
100.0 mm
65.0 mm
117,7895 zł - 117,7895 zł W produkcji
M20
150.0 mm
65.0 mm
71,3402 zł - 71,3402 zł 28 Na stanie
M12
75.0 mm
40.0 mm
74,5893 zł - 74,5893 zł W produkcji
M12
75.0 mm
65.0 mm
99,0341 zł - 99,0341 zł 15 Na stanie
M20
100.0 mm
65.0 mm
Stopki z regulacją 40.0 mm M8 50.0 mm Czarny

10274514

Przedział cen netto
57,8837 zł - 57,8837 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Wysokość podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10274552

Przedział cen netto
84,7688 zł - 84,7688 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Wysokość podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 65.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10274590

Przedział cen netto
82,3146 zł - 82,3146 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Wysokość podstawy
    33.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 150.0 mm Czarny

10274637

Przedział cen netto
97,4026 zł - 97,4026 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Wysokość podstawy
    37.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 75.0 mm Czarny

10274538

Przedział cen netto
71,3402 zł - 71,3402 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Wysokość podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 65.0 mm M10 75.0 mm Czarny

10274576

Przedział cen netto
74,5893 zł - 74,5893 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Wysokość podstawy
    33.0 mm
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 100.0 mm Czarny

10274613

Przedział cen netto
82,3146 zł - 82,3146 zł

Zapasy magazynowe
32 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Wysokość podstawy
    37.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 40.0 mm M8 75.0 mm Czarny

10274521

Przedział cen netto
71,3402 zł - 71,3402 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Wysokość podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 40.0 mm M12 100.0 mm Czarny

10274569

Przedział cen netto
84,7688 zł - 84,7688 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Wysokość podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 65.0 mm M12 100.0 mm Czarny

10274606

Przedział cen netto
82,3146 zł - 82,3146 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Wysokość podstawy
    33.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 65.0 mm M20 150.0 mm Czarny

10274644

Przedział cen netto
117,7895 zł - 117,7895 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Wysokość podstawy
    37.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 40.0 mm M12 75.0 mm Czarny

10274545

Przedział cen netto
71,3402 zł - 71,3402 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Wysokość podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 65.0 mm M12 75.0 mm Czarny

10274583

Przedział cen netto
74,5893 zł - 74,5893 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Wysokość podstawy
    33.0 mm
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopki z regulacją 65.0 mm M20 100.0 mm Czarny

10274620

Przedział cen netto
99,0341 zł - 99,0341 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Wysokość podstawy
    37.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego