Menu Search

Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb metalowy

Na stanie

Dzięki zastosowaniu łba gniazdowego można je dokręcać kluczem imbusowym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica końcówki Materiał Długość gwintu Kup
1,7988 zł - 1,7988 zł W produkcji
M4
7.0 mm
Stal
6.0 mm
0,937 zł - 0,937 zł W produkcji
M4
7.0 mm
Stal
10.0 mm
1,3482 zł - 1,3482 zł W produkcji
M5
8.5 mm
Stal
30.0 mm
1,2382 zł - 1,2382 zł W produkcji
M5
8.5 mm
Stal
25.0 mm
0,983 zł - 0,983 zł W produkcji
M4
7.0 mm
Stal
12.0 mm
1,0801 zł - 1,0801 zł W produkcji
M4
7.0 mm
Stal
20.0 mm
1,8964 zł - 1,8964 zł W produkcji
M5
8.5 mm
Stal
8.0 mm
0,9928 zł - 0,9928 zł 75 Na stanie
M4
7.0 mm
Stal
16.0 mm
1,2773 zł - 1,2773 zł 55 Na stanie
M4
7.0 mm
Stal
25.0 mm
1,2706 zł - 1,2706 zł W produkcji
M5
8.5 mm
Stal miękka
20.0 mm
1,0583 zł - 1,0583 zł 98 Na stanie
M5
8.5 mm
Stal
12.0 mm
Śruba Imbusowe Gniazdo sześciokątne M4 6.0 mm Stal

10237182

Przedział cen netto
1,7988 zł - 1,7988 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated
Śruba Imbusowe Gniazdo sześciokątne M4 10.0 mm Stal

10237199

Przedział cen netto
0,937 zł - 0,937 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated
Śruba z łbem walcowym Gniazdo sześciokątne M5 30.0 mm Stal

10543269

Przedział cen netto
1,3482 zł - 1,3482 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica końcówki
    8.5 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated
Śruba Imbusowe Gniazdo sześciokątne M5 25.0 mm Stal

10237250

Przedział cen netto
1,2382 zł - 1,2382 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica końcówki
    8.5 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated
Śruba Imbusowe Gniazdo sześciokątne M4 12.0 mm Stal

10237205

Przedział cen netto
0,983 zł - 0,983 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated
Śruba Imbusowe Gniazdo sześciokątne M4 20.0 mm Stal

10436288

Przedział cen netto
1,0801 zł - 1,0801 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated
Śruba Imbusowe Gniazdo sześciokątne M5 8.0 mm Stal

10237236

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Średnica końcówki
    8.5 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated
Śruba Imbusowe Gniazdo sześciokątne M4 16.0 mm Stal

10237212

Przedział cen netto
0,9928 zł - 0,9928 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated
Śruba Imbusowe Gniazdo sześciokątne M4 25.0 mm Stal

10237229

Przedział cen netto
1,2773 zł - 1,2773 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated
Śruba Gniazdo sześciokątne M5 20.0 mm Stal miękka

10632833

Przedział cen netto
1,2706 zł - 1,2706 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica końcówki
    8.5 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated
Śruba Imbusowe Gniazdo sześciokątne M5 12.0 mm Stal

10237243

Przedział cen netto
1,0583 zł - 1,0583 zł

Zapasy magazynowe
98 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica końcówki
    8.5 mm
  • Wykończenie
    Zinc Plated